Fusibili

Gamma fusibili HRC tipo DIN


ABB offre una gamma completa di fusibili HRC di tipo DIN da 2 a 1600 A, 500 V e 690 V. 
 
Elevati livelli di prestazione e affidabilità
I fusibili presentano un potere di limitazione della corrente molto elevato ed eliminano rapidamente i guasti a diversi livelli di tensione e cortocircuito. In caso di cortocircuito non si verificano emissioni di gas. 
 
Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto e dei costi di manutenzione
I fusibili possono essere sostituiti facilmente, rapidamente ed offrono un coordinamento selettivo. In presenza di un guasto viene sezionata solo la sezione della rete interessata, mentre la restante sezione rimane in funzione. ABB offre prodotti con funzione integrata di monitoraggio dei fusibili e dispositivi separati di monitoraggio dei fusibili.

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language