Adattatori Tina

Tutto diventa dinamico

I dispositivi Tina adattano il circuito di sicurezza dinamico nel sistema Vital e Pluto ai componenti di sicurezza con contatti meccanici, quali pulsanti di arresto d'emergenza, interruttori e barriere/raggi fotoelettrici con uscite doppie. 

Tina è disponibile in varie versioni in funzione del tipo di componente di sicurezza che è collegato al circuito Vital o Pluto. Sono disponibili anche un'unità di by-pass, blocchi connettori e un connettore cieco.

 
Vantaggi principali
  • Adattamento facilitato dei dispositivi di sicurezza tradizionali a due canali al sistema dinamico
  • Rapida connessione con M12
  • Localizzazione guasti facilitata con LED e segnale di informazione
  • Meno cavi e maggiori informazioni grazie ai blocchi connettori

Caratteristiche principali
  • Tina 2A/B, Tina 3A e Tina 7A per 2 dispositivi di contatto
  • Tina 5A per funzione by-pass
  • Tina 10 per uscite OSSD
  • Tina 6A per dispositivi sensibili alla pressione
  • Blocchi connettori Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A e Tina 12A

 


Vital_and_Tina_390x195
Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language