Smart

Diagnostica macchine avanzata

Smart è uno strumento per la misura dei tempi di arresto e per la diagnostica macchine. La misura dei tempi di arresto è opportuna per individuare quali sistemi di sicurezza devono essere adottati in una determinata area intorno alla macchina e dove devono essere collocati. 

Smart è controllato in tempo reale da un computer che utilizza il programma Smart Manager. Questo esegue le misure e i dati misurati vengono poi salvati e analizzati.

 
  Vantaggi principali
  • Misura il tempo di arresto
  • Calcola la distanza di sicurezza
  • Display grafico di misura
  • Potenti funzioni di diagnostica
  • Confronta le misure per mostrare variazioni nel tempo
  • Effettua misure con o senza connessione elettrica alla macchina
 
Caratteristiche principali
  • Risoluzione e tempo di risposta di 1 ms
  • Misura lineare fino a 2,5 m
  • Ingressi digitali e analogici
  • Stampe da PC
Smart_390x195
Dati tecnici
Download
Smart Manager
Loading documents

Smart Manager

Smart is controlled in real time by a computer using the Smart Manager program. This performs measurements, and the measured data can be saved and analysed. The measurements are saved in an SQL database, with the ability to export data to Microsoft Excel if necessary. The program calculates the stopping time and protective distance, and can print out the results, together with a graph of the event sequence.

Smart Manager (3,08MB - zip)
Drivers (FTDI website)
Smart demo (9,98MB - exe)

Make sure to download drivers compatible with your operating system. Please see the manual for installation instructions. 

Select region / language