Relè di espansione

Collegando i relè di espansione della serie E ad un relè di sicurezza si aumenta facilmente il numero di uscite di sicurezza. Ciò significa che con un solo relè di sicurezza è possibile arrestare un numero illimitato di macchine e funzioni pericolose.
 
La serie JSR viene impiegata per espandere le uscite dei relè di sicurezza. I segnali di arresto possono essere ritardati; sono fornite anche uscite per l'indicazione delle funzioni.

La serie di relè BT include relè di sicurezza progettati per collegare dispositivi di sicurezza, ad es. pulsanti di arresto d'emergenza, direttamente nel circuito di alimentazione di tensione al relè. Questi relè possono essere impiegati anche come relè di espansione per il sistema Pluto per aumentare il numero di uscite.
 
Vantaggi principali

  • Espansione facilitata e sicura delle uscite di sicurezza
  • Elevata capacità di commutazione
  • Nessuna necessità di monitoraggio esterno su BT50/51
  • Larghezza di soli 22,5 mm
  • Conformità a PL e/Cat 4, SIL3

Caratteristiche principali

  • 4 uscite di sicurezza + 1 NC (informazioni)
  • Capacità di commutazione fino a 10 A/250 V
  • BT50 con 3 uscite di sicurezza: 3 NO + 1 NC (informazioni)
  • BT51 con 4 uscite di sicurezza: 4 NO
  • Modelli con uscite di sicurezza ritardate
     
Safety_relays_BT_RT_JSB

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Documentazione BT
Documentazione E
Documentazione JSR
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language