Orion1 Extended

Barriera luminosa estesa facile da usare per il rilevamento di dita e mani, con funzioni avanzate.

Le barriere luminose estese Orion1 sono utilizzate per il rilevamento di dita o mani, quando la barriera deve essere vicina alla zona pericolosa e sono necessarie funzioni avanzate come il muting o il cascading.

Vantaggi

  • I sensori di muting sono collegati direttamente alla barriera fotoelettrica, senza bisogno di un modulo di muting remoto aggiuntivo.
  • Nessuna zona morta e la risoluzione è garantita lungo tutta la lunghezza della barriera fotoelettrica, senza necessità di protezioni meccaniche aggiuntive.
  • Cascading con le unità standard, senza unità slave o master separate.
  • Il livello di allineamento viene visualizzato, permettendo di migliorare l’allineamento prima che si verifichi un arresto indesiderato.
  • La codifica protegge contro le interferenze reciproche.
  • L’ampia indicazione degli errori riduce il tempo di risoluzione dei problemi.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento di dita e mani
  • Distanze operative di 7 m e 20 m
  • Reset locale e EDM
  • Muting e Blanking
  • Cascading
  • Nessuna zona morta
Orion1_Extended_left_390x400

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Altri download
Loading documents
Select region / language