LineStrong

Interruttore di sicurezza a filo

Gli interruttori di arresto d'emergenza LineStrong sono interruttori di sicurezza a filo progettati per il montaggio su macchine e sezioni di trasportatori che non possono essere protetti con altri sistemi. Rispetto al tradizionale pulsante di arresto d'emergenza a fungo, LineStrong può attivare il comando di emergenza da qualsiasi punto sull'intera lunghezza del filo, garantendo un'efficace protezione di arresto d'emergenza per macchine e linee.
 
Vantaggi principali

  • Elevato livello di sicurezza
  • Un solo interruttore su una linea di 200 m
  • Connessione meccanica sicura
  • Struttura robusta

Caratteristiche principali

  • Modelli in acciaio inox
  • Modelli a prova di esplosione
  • Commutazione in 2 direzioni
  • Modelli con pulsante di arresto d'emergenza integrato
LineStrong-390x195

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language