Pulsante di arresto d'emergenza Smile

Smile è un pulsante di arresto d'emergenza piccolo e facile da installare. Le dimensioni ne consentono l'installazione ovunque si desideri. È dotato di connessione M12 o cavo; i fori centrali ne consentono il facile montaggio.
 La scatola pulsantiera Smile 41 include fino a quattro pulsanti e un pulsante di arresto d'emergenza in un unico dispositivo compatto. Sono disponibili due serie di modelli Smile 41, una per il sistema Pluto standard e una per il sistema AS-i Safety.
 
Vantaggi principali

  • Custodia compatta per un facile posizionamento
  • Facile connessione
  • Facile localizzazione guasti
  • Collegamento in serie in conformità a Cat 4 (modelli Tina)

Caratteristiche principali

  • Dimensioni compatte
  • Connettore/i M12
  • Indicatore LED
  • Modelli Tina (per circuiti di sicurezza dinamici)
  • Modelli AS-i
Smile_series_390x195

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language