Relè di espansione di sicurezza

I relè Sentry serie BSR e TSR possono essere impiegati come relè di espansione.

I moduli di espansione Sentry vengono impiegati per aumentare il numero di uscite di sicurezza del
modulo di controllo di sicurezza allo scopo di controllare un maggior numero di macchine.

La gamma Sentry BSR possono essere impiegati solo con uscite -24 VDC del PLC Pluto. Non offrono funzioni di temporizzazione.

La gamma Sentry TSR10 offre funzionalità di temporizzazione avanzate, come ritardo di eccitazione/diseccitazione, bypass temporizzato e riarmo temporizzato. Una precisione di ± 1% consente di impostare un tempo molto preciso allo scopo di aumentare la sicurezza e ridurre al minimo inutili tempi di fermo impianto.

La gamma Sentry TSR20 offre un ritardo di eccitazione/diseccitazione 0.5 o 1.5 s, con un'alimentazione +24 VDC. La gamma TSR20M copre i principali range di alimentazione (85-265 VAC/120-275 VDC).

Caratteristiche principali

  • Fino a PL e/SIL3
  • Semplice espansione delle uscite a transistor del sistema Pluto 
  • Eccellente precisione di ±1%
  • Funzioni di temporizzazioni avanzate (TSR10)
  • Semplice selezione del tempo tramite switch (TSR20 e TSR20M)
  • LED a 3 colori per l'indicazione di un maggior numero di messaggi
  • Morsetti rimovibili
Sentry expansion

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
CAD Drawings
Loading documents

CAD drawings for all Safety Products are available here.

Select region / language