Relè universali
La gamma Sentry USR si compone di relè di sicurezza universali, che possono essere impiegati con i principali dispositivi di sicurezza, riducendo gli stock a magazzino e garantendo così un risparmio in termini di spazio e costi.
I Sentry USR sono dotati di display frontale per una configurazione ancora più semplice. Il display permette inoltre di visualizzare indicazioni maggiori sullo stato e messaggi di errore relativi al relè.
Sentry USR10 e USR22 sono adatti per il monitoraggio di pulsanti di arresto di emergenza, safety switches, dispositivi OSSD, dispositivi bimanuali e tappetini di contatto/paraurti/bordi di sicurezza.
Caratteristiche principali
- Un unico modello per tutte le applicazioni
- Fino a PL e/SIL3
- Configurazione semplice mediante display per la selezione di configurazioni standard e customizzate
- Funzioni di temporizzazione 0 fino a 999 secondi
- Precisione di 0.1 secondo fino a 100 secondi e 1 secondo oltre 100 secondi
- Precisione di ± 1%
- Display con maggiori informazioni sullo stato del relè
- Funzione multi-reset consente di attuare il riarmo contemporaneo di 10 relè di sicurezza Sentry
utilizzando un unico pulsante di riarmo
- Pulsante luminoso utilizzato per la funzione multi-reset, con stato "acceso", "lampeggiante" e "spento"
- LED a 3 colori consentono l’indicazione di un maggior numero di messaggi di stato
- Morsetti rimovibili