Temporizzatori

Le gamme Sentry TSR10 e Sentry USR offrono funzioni di temporizzazione avanzate, come ritardo di eccitazione/diseccitazione, bypass temporizzato e riarmo temporizzato, da 0 a 999 secondi con una precisione di ± 1%.

Sentry TSR10 sono adatti per pulsanti e-stop, safety switches e dispositivi OSSD.

Sentry USR10 e USR22 sono in grado di gestire gran parte delle tipologie di applicazioni e dei dispositivi di sicurezza, ad es. dispositivi a 1 e 2 canali, dispositivi OSSD o dispositivi bimanuali e tappetini di contatto/paraurti/bordi di sicurezza.

Caratteristiche principali

  • Fino a PL e/SIL3
  • Funzione di temporizzazione avanzate da 0 a 999 secondi
    • Precisione di 0.1 secondi fino a 100 secondi e 1 secondo oltre 100 secondi
    • Precisione di ± 1%
  • Configurazione semplice utilizzando il display per selezionare tra configurazione standard e customizzata 
  • Display con funzioni sullo stato
  • Morsetti rimovibili
  • LED a 3 colori consentono l’indicazione di un maggior numero di messaggi


 
Sentry TSR10_2TLC172070V0201

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
CAD Drawings
Loading documents

CAD drawings for all Safety Products are available here.

Select region / language