MKey

Interruttori a chiave semplici e robusti


Gli interruttori di sicurezza MKey sono impiegati per rilevare la posizione di protezioni mobili. Sono progettati per essere installati sul bordo guida di protezioni macchina scorrevoli, incernierate o sfilabili. Gli interruttori MKey sono dotati di una testina rotante che facilita il montaggio e offrono varie posizioni di inserimento dell'attuatore. 

Gli interruttori MKey sono disponibili in diverse varianti per soddisfare varie esigenze. Possono essere selezionati vari tipi di materiale in base all'ambiente in cui verrà impiegato l'interruttore. Per una durata extra sono disponibili versioni in acciaio inox. Sono inoltre disponibili versioni approvate da ATEX e IECEx per aree pericolose con potenziali condizioni di esplosione.
 
Vantaggi principali
  • Montaggio facilitato grazie alla testina rotante
  • Modelli in acciaio inox per una durata extra
  • Modelli a prova di esplosione 

Caratteristiche principali

  • Modelli in plastica, plastica con acciaio inox e completamente in acciaio inox
  • Modelli a molla e a blocco elettromagnetico
  • IP69K
  • Modello con sblocco di fuga
MKey_390x195

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language