MNS R

Power Motor Control Center ad accesso posteriore

"Grazie all'accesso posteriore ai cavi di potenza e alla possibilità di installare due interruttori aperti nello stesso pannello senza riduzioni di potenza, MNS R permette di ridurre significativamente la larghezza del quadro.
Per garantire il massimo livello di sicurezza per gli addetti al funzionamento e alla manutenzione, le connessioni ausiliarie e i cavi di controllo possono essere installati sul fronte del quadro, il che consente una netta separazione dai cavi e terminali di potenza installati sul retro."

Vantaggi

  • Sicurezza senza eguali per la protezione degli operatori e degli impianti
  • Affidabilità, flessibilità e scalabilità
  • Manutenzione facilitata grazie alla speciale disposizione di cavi e terminali
  • Ingombro straordinariamente ridotto e possibilità di installare due interruttori aperti in uno stesso pannello
  • Riduzione dei costi di progetto

Funzioni  

  • Corrente reale di 6300 A per interruttori e 8000A per le sbarre principali
  • Esecuzione a tenuta d'arco interno fino a 100 kA
  • Forme di segregazione fino a 4 tipo 7

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

Loading documents