Conformità alla Norma 61439-1/2

System pro E power

Dal 1 novembre 2014, la costruzione e la specifica dei quadri di bassa tensione (ad es. Power Center e quadri per la distribuzione secondaria) devono rispondere alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-2.

La norma IEC 61439-1 definisce tutte le regole e le prescrizioni applicabili alle apparecchiature di
protezione e manovra di bassa tensione (quadri BT). Questa norma fornisce le regole e stabilisce le condizioni di servizio, i principi di costruzione, le caratteristiche tecniche e le prescrizioni di verifica
per i quadri BT (U ≤ 1000 V a.c o U ≤ 1500 V d.c.).

Tuttavia, la Parte 1 della norma non può essere utilizzata da sola per stabilire le specifiche di un Quadro o per definirne la conformità con la norma, ma deve essere utilizzata insieme alla norma specifica del prodotto.

La norma specifica per System pro E power è la IEC 61439-2, relativa ai "quadri di potenza"che viene riportata sulla targhetta della struttura. Le due parti della norma nel loro insieme consentono di identificare i requisiti di progettazione e prova in relazione ai processi di industrializzazione del prodotto e alle prove da eseguire per garantire le corrette prestazioni del prodotto. Nello specifico, la norma ammette tre metodi diversi, ma equivalenti, per verificare la conformità del progetto, per l’esattezza: 

- verifica mediante prova di laboratorio (precedentemente definita prova di tipo e ora "test di verifica"
- verifica mediante confronto con un progetto di riferimento già sottoposto a prova; o
- verifica mediante valutazione (verifica tramite regole di progetto, adeguati margini di sicurezza, calcoli, ecc.).

Le diverse caratteristiche (ad es. aumento di temperatura, resistenza al cortocircuito, isolamento, grado di protezione, ecc.) possono essere verificate utilizzando questi tre metodi secondo l’Allegato D della norma IEC 61439-1 che prescrive quale delle tre opzioni utilizzare per ogni caratteristica da verificare.

Prodotto
System pro E power è la soluzione di quadri conformi alla norma IEC 61439-1/2.
 I quadri System pro E power vengono sottoposti presso i laboratori ABB alle prove prescritte dalle norme IEC 61439-1/2.

I risultati e i test dei quadri System pro E power agevolano il costruttore del quadro dall’onere di eseguire ulteriormente verifiche esistenti se le strutture, i kit di montaggio, gli involucri, le sbarre e i dispositivi ABB SACE vengono utilizzati secondo i criteri di selezione (catalogo e manuale istruzione). Questo ad eccezione di eventuali deviazioni dallo standard e delle prove individuali.
 

Visualizza la documentazione dedicata nella sezione Documentazione qui sotto, alle voci "Brochure" e "Certificato". 
pro E power_61439

Come possiamo essere d’aiuto?

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language