Kit componibili in metallo ArTu L

La gamma ArTu L è composta di strutture costituite da kit componibili in diverse combinazioni, in grado di coprire applicazioni per quadri di distribuzione terminale sia da parete fino a 400A sia da pavimento fino a 800A.
Gli ingombri sono ridotti grazie alla profondità di soli 200mm per i primi e di 240mm per i secondi. Entrambe le versioni sono affiancabili lateralmente sia con altre strutture sia con risalite cavi di larghezza pari a 300mm.

Il cablaggio diventa più semplice grazie alla struttura completamente aperta: è possibile cablare agevolmente in orizzontale su cavalletti a quadro completamente aperto e solo a cablaggio avvenuto completarne il montaggio.

La gamma dei quadri ArTu L soddisfa tutte le esigenze installative tipiche dei quadri di distribuzione terminale prescritti nel settore terziario, quali ospedali, scuole, uffici, negozi e supermercati.


Caratteristiche principali

  • Grado di protezione certificato IP31 per le versioni senza porta, IP43 per le versioni con porta
  • All’interno trovano posto apparecchi modulari della serie System pro M, interruttori scatolati Tmax serie T fino a T6 da 800A, serie XT fino XT4 (versione fissa con attacchi anteriori)
  • Capacità modulare versione da parete:
    larghezza 600mm (24 moduli DIN) da 72 a 192 moduli DIN installabili nelle altezze da 600 a 1200mm
  • Capacità modulare versione da pavimento: 
    larghezza 600mm (24 moduli DIN) e 800mm (36 moduli DIN) da 168 a 468 moduli DIN installabili nelle altezze da 1400 a 2000mm
  • Pannelli modulari disponibili anche nell’altezza da 150mm 
  • Ampia gamma di kit predisposti per il montaggio dell’interruttore generale, scatolati della serie Tmax con e senza differenziale e sezionatori della serie OT
  • Distribuzione modulare su guida DIN è predisposta per essere cablata con il sistema di cablaggio rapido Unifix, mentre la distribuzione di potenza può usufruire delle connessioni tra interruttori scatolati e sistema di barre preformate, pronte all’uso
  • Sistema di barre a profilo sagomato da 400 a 800A.
  • Accessibilità laterale garantita
  • Forma di segregazione massima: Forma 2

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language