I quadri ArTu M offrono una soluzione semplice e funzionale per la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria e terminale per impieghi dove il grado di protezione è importante.
Installabili a parete o a pavimento, grazie alla caratteristica struttura monoblocco richiedono soltanto il montaggio della porta frontale e dei pannelli laterali. I fianchi dei quadri a pavimento sono costituiti da due pannelli laterali asportabili, che permettono l’accoppiamento laterale delle strutture o dei vani cavi di larghezza utile pari a 300 mm.
I modelli da parete comprendono due profondità (150 e 200mm), una larghezza funzionale di 600mm e quattro altezze diverse (600, 800, 1000 e 1200mm). I quadri da pavimento hanno profondità 250mm, sono disponibili in due larghezze (600 e 800mm) e in quattro diverse altezze (1400, 1600, 1800 e 2000mm).
La gamma dei quadri ArTu M soddisfa tutte le esigenze installative tecniche tipiche dei quadri di distribuzione terminale prescritti nel settore terziario e industriale, quali officine,locali tecnici,centrali termiche, ospedali, scuole e supermercati.
Caratteristiche principali
- Grado di protezione certificato IP31 per le versioni senza porta, IP65 per le versioni con porta
- I quadri da parete sono predisposti per l’installazione di apparecchi modulari System pro M e interruttori scatolati Tmax serie T fino a 250A, serie XT fino XT3 (versione fissa con attacchi anteriori) e del sistema Unifix
- Nella versione a pavimento trovano posto gli apparecchi modulari System pro M e gli interruttori scatolati Tmax serie T fino a T6 da 800A, serie XT fino a XT4 (versione fissa con attacchi anteriori) in esecuzione fissa con attacchi anteriori.
- Capacità modulare versione da parete:
larghezza 600mm (24 moduli DIN) da 72 a 192 moduli DIN installabili nelle altezze da 600 a 1200mm
- Capacità modulare versione da pavimento:
larghezza 600mm (24 moduli DIN) e 800mm (36 moduli DIN) da 168 a 468 moduli DIN installabili nelle altezze da 1400 a 2000mm
- Possibilità di utilizzare l’interasse 150mm, che aumenta la capacità interna per raggiungere 4,5,6,8 file DIN
- Ampia gamma di kit predisposti per il montaggio dell’interruttore generale, scatolati della serie Tmax con e senza differenziale e sezionatori della serie OT
- Distribuzione modulare su guida DIN è predisposta per essere cablata con il sistema di cablaggio rapido Unifix,
- La porta frontale, disponibile in cristallo trasparente di sicurezza e cieca può essere sostituita secondo le diverse esigenze da cornici di finitura con grado di protezione IP31.
- Zoccolo di altezza 100mm completo di flange asportabili e già montato sulla struttura