System pro E comfort

Create il vostro capolavoro

System pro E comfort è la serie di centralini ABB che unisce versatilità e prestazioni elevate ad un design elegante. Questi centralini sono progettati per ridurre i tempi di cablaggio e consentire la perfetta integrazione di varie tipologie di dispositivi con montaggio su guida DIN, su piastra di montaggio o su pannelli frontali ciechi. L'ampia gamma di taglie e versioni fa di System pro E comfort una delle serie di centralini più completa in grado di completare l'offerta ABB per la protezione, il controllo e la supervisione.

Vantaggi principali

  • Gamma completa di taglie, da due a 72 moduli
  • Ampia gamma per soddisfare qualunque requisito normativo, estetico e ambientale
  • Ampio spazio per il cablaggio
  • Apertura della porta a 180° per un accesso facilitato
  • Porta disponibile in versione trasparente o cieca
  • Perfetta simmetria, che permette di ruotare sia tutto il centralino, sia il solo frontale o la porta, per invertirne con facilità il verso di apertura
     

Caratteristiche principali

  • Colori: grigio RAL 7035 e bianco RAL 9016
  • Classe di isolamento: II
  • Grado di protezione: IP41 e IP65
  • Corrente nominale: da 63 A a 125 A
  • In materiale termoplastico e halogen free
  • Disponibili morsettiere opzionali installabili a scatto per velocizzare i tempi di cablaggio

Come possiamo essere d’aiuto?

Il nostro assortimento

Tools

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language