MISTRAL65
MISTRAL65 è la serie più innovativa di centralini ABB con grado di protezione IP65. Sono progettati per ridurre i tempi di cablaggio e consentire la perfetta integrazione di interruttori magnetotermici su guida DIN, interruttori scatolati e dispositivi fronte quadro.
Grazie al design moderno ed elegante, possono essere installati sia in ambienti commerciali che residenziali, dove è richiesto un elevato grado di protezione IP.
Vantaggi principali
- Ampia gamma di taglie: da 4 a 72 moduli
- Centralini realizzati in materiale termoplastico autoestinguente robusto e progettato per l’installazione anche in applicazioni industriali
- Telaio estraibile per rendere più agevole e rapido il cablaggio a banco
- Interasse delle guide DIN modificabile dalla misura standard di 150 mm a quella di 125 mm per ospitare componenti di dimensioni differenti
- Disponibilità di pannelli ciechi e piastre di fondo per installare componenti non modulari, come pulsanti di comando e spie di controllo
Caratteristiche principali
- Resistenza al fuoco GWT 650°C
- Elevata resistenza meccanica: IK09
- Elevato grado di protezione: IP65
- Porta cieca RAL 7035, porta trasparente nel colore “blue petrol”