Relè serie CR-M

I relè di interfaccia plug-in miniaturizzati

I relè di interfaccia plug-in della serie CR-M sono utilizzati per l'isolamento elettrico, l'amplificazione e il bilanciamento dei segnali fra apparecchiature elettroniche, ad es. PLC, iPC o bus di campo, e il livello sensore / attuatore. La serie CR-M offre fino a 4 contatti in un solo relè e un pulsante di prova integrato che semplifica e velocizza il controllo del circuito. Sono disponibili 12 diverse tensioni di bobina in grado di soddisfare esigenze applicative a livello internazionale e perfino una versione con contatti dorati indispensabile per la gestione di segnali sensibili.

Vantaggi principali

  • 4 contatti in un solo relè riducono il tempo di cablaggio
  • Il pulsante di prova manuale riduce il tempo di controllo
  • Personalizzabili con moduli funzione plug-in

Caratteristiche principali

  • 12 diverse tensioni di bobina 12-220 V c.c. / 24-230 V c.a.
  • Versione con 2 contatti di scambio (12 A), 3 contatti di scambio (10 A) o 4 contatti di scambio (6 A)
  • Versione opzionale con contatti dorati
  • Pulsante di prova integrato per controllo manuale e blocco dei contatti di uscita
  • Prese standard e logiche
  • Disponibili moduli funzione plug-in, come elementi RC e varistori
Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language