Relè serie CR-P

I relè di interfaccia plug-in per PCB

I relè di interfaccia plug-in della serie CR-P sono utilizzati per l'isolamento elettrico, l'amplificazione e il bilanciamento dei segnali fra apparecchiature elettroniche, ad es. PLC, iPC o bus di campo, e il livello sensore / attuatore. La serie CR-P offre la commutazione dei massimi valori di corrente in una custodia relè con grado di protezione IP67. Inoltre, sono disponibili 9 diverse tensioni di bobina in grado di soddisfare esigenze applicative a livello internazionale e perfino una versione con contatti dorati indispensabile per la gestione di segnali sensibili.

Vantaggi principali

  • Commutazione di contatti a corrente elevata in una piccola superficie
  • Adatti per ambienti avversi grazie al grado di protezione IP67
  • Personalizzabili con moduli funzione plug-in

Caratteristiche principali

  • 9 diverse tensioni di bobina 12-110 V c.c. / 24-230 V c.a.
  • Versione con 1 contatto di scambio (16 A) o 2 contatti di scambio (8 A)
  • Versione opzionale con contatti dorati
  • Prese standard e logiche
  • Contatti realizzati con materiali privi di cadmio
  • Disponibili moduli funzione plug-in, come elementi RC e varistori
Dati tecnici
Download
Loading documents
Select region / language