Sistema Arc Guard TVOC-2

Monitora la tua installazione, sempre e ovunque

Il TVOC-2, il più recente Arc Monitor di ABB, è una conferma dell’eccellente design TVOC. Le sue nuove caratteristiche e funzionalità migliorano un prodotto già di alta fascia, mettendone ancora più in evidenza l’affidabilità, la flessi­bilità e la semplicità.

Arc Guard System protegge persone e apparecchiature, in caso di arco elettrico, riducendo drasticamente i tempi di fermo della produzione ad esso correlati. Il TVOC-2 è la soluzione di Arc Monitor più sofisticata di ABB, per una protezione dai guasti dell’arco valida in tutte le applicazioni e con piena sicurezza funzionale. Con oltre 40 anni di esperienza nella protezione del perso­nale e delle imprese di tutto il mondo, Arc Guard System rappresenta uno standard di settore in diversi mercati chiave. Le applicazioni tipiche comprendono tutti i quadri di media e bassa tensione.

Affidabilità

  • Certificato in conformità alla norma sulla sicurezza funzionale (SIL-2)
  • Oltre 40 anni di esperienza in Arc Guard System
  • Sensori ottici precalibrati
  • Testando l'intera lunghezza del sensore supervisionato, il dispositivo informa se l'intero sistema arc guard è pronto e funzionante
  • Sensori di corrente con tecnologia Rogowski, calibrati in fabbrica per entrambe le applicazioni di Bassa e Media tensione

Flessibilità

  • Con elevato grado di protezione IP54, HMI può essere montato sul pannello del quadro
  • Il modulo COM dà la possibilità ad ABB Ability di comunicare con un sistema di supervisione tramite Modbus RTU. Anche l'unità di rilevamento corrente è in grado di comunicare tramite Modbus RTU
  • Espandibile con 30 sensori ottici o 20 sensori con supervisione
  • Configura l'impianto isolando zone separate all'interno di uno stesso quadro
  • Possibilità di aggiungere l'unità di rilevamento corrente (CSU2) solo se è necessaria
     

Semplicità

  • Menu di avvio intuitivo

  • Montaggio su profilato DIN o su piastra di fondo

  • Di facile espansione futura, insieme alle modifiche o ampliamenti del quadro.

ABB TVOC-2

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Banner catalogo TVOC-2

Scopri il nuovo catalogo TVOC-2 e i suoi nuovi sensori

Sfoglia il catalogo

 

Download
Dati tecnici
Configuratore
Loading documents

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language