Ty-Fast Fascette in plastica

ABB offre una gamma completa di fascette interamente in plastica per soddisfare anche le applicazioni più impegnative

Le fascette Ty-Fast® sono disponibili in larghezze da 2,5 a 12,4 mm per tenute allo sgancio fino a 1200 N. La gamma copre lunghezze da 112 a 1220 mm per fissare fasci di cavi di diametro fino a 375,5 mm. Realizzate in poliammide 6.6 privo di alogeni e silicone, sono disponibili in versione naturale o nero resistente ai raggi UV.

Le fascette Ty-Fast® soddisfano standard navali quali DNV-GL, Lloyd’s Register e Bureau Veritas. Oltre alla marcatura CE, le fascette Ty-Fast® sono conformi alle direttive di bassa tensione secondo gli standard EN/IEC 62275 e UL 62275.

La tecnologia di chiusura combina un'elevata tenuta allo sgancio con un basso sforzo richiesto per l'inserzione.

Grazie al profilo della testina arrotondato a basso profilo si eliminano i possibili impuntamenti, mentre la coda presenta un design ottimizzato nella parte terminale con tacche su entrambi i lati per consentire una presa più salda da parte degli operatori.

La tecnologia di presa "Sure Grip" impedisce alla coda di fuoriuscire mentre viene infilata, mantenendola saldamente in sede per il serraggio finale a mano o con l'utensile.

Ty-Fast-Standard_1024px

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language