Ty-Met - Fascette in acciaio inossidabile

Le fascette in acciaio inossidabile Ty-Met™ sono la soluzione definitiva per l'installazione di cavi in condizioni estreme e ambienti pericolosi, sia all'interno che all'esterno, come ad esempio nell'industria petrolchimica e alimentare, nelle centrali elettriche, nel settore minerario, nei cantieri navali, nelle applicazioni offshore e in altri ambienti aggressivi.


Le fascette Ty-Met:

  • Offrono elevata resistenza meccanica associata a resistenza agli agenti chimici e alle temperature estreme.
  • Rispondono alle norme internazionali, quali UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register e Det Norske Veritas
  • Tutti i modelli sono disponibili in acciaio inossidabile amagnetico; 304 o 316 (grado marino) per una maggiore resistenza alla corrosione
  • Sono disponibili in versione non rivestita, indicata per applicazioni ad alta temperatura, oppure in versione  integralmente rivestita in materiale atossico e privo di alogeni per una maggiore protezione dei cavi e delle mani degli operatori e un isolamento superiore fra diversi materiali
  • Possono essere installate facilmente con l'uso di attrezzi manuali dedicati per tagliare e fissare
wcm-cable-ties-accessories-ty-met-image

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language