La fascette rilevabili Ty-Rap® di ABB contengono un composto speciale che può essere rilevato dalle apparecchiature a raggi X, dai metal detector e dai sistemi di rilevamento visivi.
Queste fascette sono particolarmente raccomandate per applicazioni in campo alimentare, farmaceutico e per altri settori "sensibili alla contaminazione" che usano sistemi di rilevazione, dove non sono ammessi residui di installazione delle fascette (le code delle fascette) nel prodotto finito per impedire episodi di contaminazione e costosi richiami del prodotto.
- Rilevabili da metal detector impostati per la rilevazione di sfere ferrose con diametro minimo di 1,5 mm
- Rilevabili da apparecchiature a raggi X
- Colore blu vivo per un'immediata visibilità
- Conformità alla Direttiva UE HACCP e alla legge FSMA (Food Safety Modernization Act)
- Disponibili in poliammide 6.6 e in polipropilene galleggiante per impiantidi lavorazione di liquidi
- Disponibili in 5 dimensioni, confezionate in buste con Euroslot (per espositori): 5 NDT, 4PDT
Informazioni tecniche
- Materiale fascetta: poliammide 6.6 o polipropilene
- Materiale dentino di serraggio: Acciaio inossidabile 316
- Range di temperatura: da -40°C a +85°C
- Colore: Blu vivo
- Classe di resistenza al fuoco: UL 94 V-2 (poliammide 6.6) - UL 94 HB (polipropilene)
- Altre caratteristiche: Prive di alogeni e siliconi