EH3 - DIN-voetpadkasten

 

Kasten vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkte polyester. Veel gebruikte toepassingen zijn energieverdeling, afvalwaterbehandeling, kabeltelevisie, fotovoltaïsche energie, kampeerterreinen en marktplaatsen, verkeerssignalisatie en openbare verlichting.

 

 

 

Kenmerken 

  • Kasten vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkt polyester.
  • Gekleurd in de massa RAL 7035 licht grijs.
  • Volledig gemonteerd geleverd.
  • Beschermingsgraad IP44 overeenkomstig EN /IEC60529.
  • Totale isolatie .
  • Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262.
  • Corrosiebestendig.
  • UV-gestabiliseerd voor buitenopstelling, beter UV-bestendig door een speciale coating (bijkomend beschikbaar).
  • Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -35°C tot +80°C.
  • Tijdelijke overschrijding van deze temperaturen is niet schadelijk.
  • De opengedraaide deur kan manueel afgenomen worden om vrije toegang te krijgen voor onderhoud, de openingshoek is meer dan 180°.
  • Bevestigingspunten zijn aangebracht in de rugwand voor de montage van M8 draadbussen, voor een directe montage van verdeelrails, een montageplaat of een raamwerk.
  • Geleverd met open bodem.
  • Bestemd voor bevestiging op polyester- of betonsokkel volgens DIN 43629 standaard afmetingen tussen de bevestigingspunten.
  • De vorm van het regendak voorkomt dat er water blijft staan op het dak.
  • Wegneembaar bodemprofiel voor eenvoudige kabeltoevoer.
 
din-voetpadkasten

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingen

  • Energieverdeling
  • Afvalwaterbehandeling
  • Kabeltelevisie
  • Fotovoltaïsche energie
  • Kampeerterreinen en marktplaatsen
  • Verkeerssignalisatie en openbare verlichting

 

 

Normen

EN 61439-5
IEC 61439-5

 

 

EH3/F - Kasten met een vlak oppervlak

  • Vijf verschillende breedtes; alle kasten hebben dezelfde hoogte en diepte.
  • Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een handgreep.
  • De handgreep is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.

 

 

 

EH3/AP - Kasten met anti-poster oppervlak

  • Vijf verschillende breedtes en twee verschillende hoogtes; alle kasten hebben dezelfde diepte.
  • Driepuntsluitingsmechanisme, bediend met een stevige handgreep.
  • De stevige, bovenliggende handgreep laat meer ruimte over in de kast en is geschikt voor een profielhalfcilinderslot.
  • De geribde deur en rugpanelen bemoeilijken het aanbrengen van affiches.

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language