SACE Emax LTT - 40 graden C

Voor toepassingen bij lage temperaturen

Nieuwe industriële eisen en de snelle groei van de duurzame energieproductie hebben de afgelopen jaren geleid tot nieuwe eisen die aan elektrische installaties worden gesteld als het om extreem lage bedrijfstemperaturen gaat. Met gevoel voor de marktdynamiek en oog voor technische innovatie biedt ABB SACE nu een nieuwe versie vermogensschakelaars die zich leent voor toepassingen waar de omgevingstemperatuur ligt in het traject -40 tot +70 graden C.

Met de introductie van een nieuwe generatie hoogwaardig smeermiddel en door verbetering van de betrouwbaarheid van de mechanische en elektronische componenten bij extreem lage temperaturen zijn ABB SACE LTT vermogensschakelaar de beste oplossing voor:

  • Onderverdeelstations zonder verwarming in de koudste streken van de wereld;
  • Windturbinetoepassingen, zowel op land als offshore;
  • Industriële processen met externe schakelkasten;
  • Haventerreinen en tijdelijk buiten geplaatste schakelpanelen;
  • Tractietoepassingen, zoals externe infrastructuur.

ABB SACE levrt nu deze kenmerkende temperatuureigenschap in zijn Emax vermogensschakelaars en Emax lastscheiders. Een uitgebreid pakket mechanische en elektrische accessoires completeert het ABB SACE LTT aanbod.

Vermogensschakelaars en accessoires conform de belangrijkste internationale standaards:

  • IEC60947
  • UL1066
ambienti estremi
Select region / language