Select Language
  • Nederlands (België)

ABB Easy Pro™ Web opleidingen

 

Wij nodigen u van harte uit voor onze informatiesessie (9:00 - 11:00 CET of 18:00 - 21:00 CET) over ABB Easy Pro Web (EPW), de nieuwste oplossing voor het gemakkelijk creëren en opslaan van ééndraadschema's. Deze sessies vinden plaats bij verschillende groothandels doorheen België en bieden u de perfecte gelegenheid om kennis te maken met de innovatieve functionaliteiten van EPW, de opvolger van Fix-o-Cad.

 

Wat kunt u verwachten tijdens deze infosessie?

  • Fix-o-Cad wordt ABB Easy ProTM Web: Ontdek de krachtige en gebruiksvriendelijke tools voor het maken van ééndraadschema's. We tonen u hoe eenvoudig het is om uw werk efficiënter en sneller te maken

  • Residentiële producten in de kijker: Maak kennis met onze andere producten zoals Fix-o-rail, Free@Home en meer, die uw projecten naar een hoger niveau kunnen tillen.

Deze infosessie is dé kans om uw kennis bij te schaven, vragen te stellen en te ontdekken hoe onze oplossingen u kunnen ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamheden. Bovendien is er ruimte om te netwerken met collega-professionals en onze experts.


Programma

  • 17.30 uur: Onthaal
  • 18.00 uur: Easy Pro Web, hoe werkt het?
  • 19.00h Producten gelinkt aan Easy Pro Web
  • 19.30h Hapje en drankje

Klik op de knop en schrijf je in! (9:00 - 11:00 CET of 18:00 - 21:00 CET


Cebeo infosessies

Downloaden

Need help?

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op