Kastverlichting

 

 

 

Producten

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Ledverlichting LED 025

 

LED verlichting serie LED 025 is geschikt voor behuizingen met ruimtegebrek. Door gebruik van LED-technologie is deze verlichting duurzaam. Drie verschillende montagemogelijkheden bieden meer flexibiliteit voor installatie. De lampen zijn uitgevoerd met een interne voeding en snel aan te sluiten door een connector met mechanische vergrendeling. Mogelijkheid tot het koppelen van 10 lampen (bij een 12 V uitvoering max. 5 lampen).

 

 

 

Ledverlichting LED 025

Ledverlichting LED 025 ECOLINE

LED verlichting serie LED 025 is geschikt voor behuizingen met ruimtegebrek. Door gebruik van LED-technologie is deze verlichting duurzaam. Drie verschillende montagemogelijkheden bieden meer flexibiliteit voor installatie. De Ecoline serie is een veréénvoudigde versie van de standaard LED 025 verlichting, hierbij is de connectoraansluiting vervangen door een drukklemaansluiting. Deze aansluiting is ook geschikt voor doorvoerbekabeling. Mogelijkheid tot het koppelen van max. 10 lampen.

 

 

Ledverlichting LED 025 ECOLINE

Verlichting SLIMLINE

Vlakke Slimline verlichting SL 025 met bewegingsmelder, geschikt voor behuizingen met ruimtegebrek. Verlichting kan aan de smalle of brede zijde met schroeven gemonteerd worden. In een metaalbehuizing is magneetbevestiging ook mogelijk. Beide uitvoeringen met geïntegreerde wandcontactdoos (diverse types beschikbaar), die het gebruik van extra elektrische apparatuur mogelijk maakt.

 

 

 

Verlichting SLIMLINE

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language