Kastverwarming

 

Verwarmingselementen

 

Voordelen

- Energiebesparend
- Dynamische opwarming
- Zelfregelend
- Temperatuurbegrenzend
- Snelle clipsbevestiging
- Onderhoudsvrij
- Lange levensduur
- Compacte behuizing


Normen

EN 60335-1 / EN 62233
UL
EAC

 

Toepassingen

Schakelkasten, werktuigkasten,
uithangborden, personenbehuizing
(o.a. op kranen), geldautomaten,
parkeercontrolesystemen,
enz.

 

Bevestiging

Snelbevestiging voor 35mm DIN-rail
(EN 50 022).
Zo laag mogelijk in de kast.
Op minstens 40mm van de apparatuur.

 

 

Functie

Kastverwarmingselementen zijn belangrijke componenten om de bedrijfszekerheid
van schakel- en verdeelinrichtingen te waarborgen. Ze worden hoofdzakelijk
gebruikt om condensatievorming te voorkomen of om een minimum schakelkasttemperatuur
te behouden. Daartoe moet de temperatuur binnenin de
schakelkast enkele graden hoger zijn dan de omgevingstemperatuur

 

Werking

De elementen zijn met PTC verwarmingsweerstanden uitgerust.
De zelfregelende en temperatuurbegrenzende halfgeleiderelementen zorgen
voor een constante oppervlaktetemperatuur van de verwarmingselementen.
De warmte wordt door natuurlijke convectie over de aluminiumbehuizing aan
de omgevingslucht afgegeven. Speciale geëxtrudeerde profielen zorgen voor
de warmteoverdracht.

 

Berekening van het nodige vermogen

Volgens de formule: P = A x ΔT x k
P = nodig te installeren vermogen (W)
A = vrijstaande schakelkast oppervlakte (m2)
ΔT = temperatuurverschil in K tussen de omgevingstemperatuur en
de schakelkast binnentemperatuur na opwarming.
k = stralingscoëfficiënt: staal: 5,5 W/m2K
polyester: 3,5 W/m2K

Vuistregel: richtwaarde van 100W/m3 kastinhoud.
Bij buitenopstelling: verdubbelen van de berekende waarde.
Meerdere kleinere verwarmingselementen zijn te verkiezen
boven één groter type.

 

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten

• Verwarmingselementen

  • CSK 060, CS 060 en CSF 060 | 10 W tot 150W
  • CS 028 / CSL 028 | 150 W tot 400
  • CSF 028 | 250 W, 400 W
  • HGL 046 | 250 W, 400 W
  • HVI 030 | 500 W tot 700 W
  • CR 027 | 350 W tot 650 W
  • CR 130 | 950 W – CS 130 | 1200 W
  •  

    • Thermostaten KTO 011 / KTS 011 / FZK 011 / ZR 011 / ETR 011

    • Compacte thermostaten ST011 / STS011

    • Fix-thermostaten  FT0 011 / FTS 011

    • Hygrotherm ETF 012

    • Hygrostaten MFR 012 / EFR 012

     

     

    Producten en documentatie

    Producten
    Documentatie
    Loading documents
    • Neem contact op

      Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

      Neem contact op