Busch-Welcome® audio-deurbel

Deurbel met audiosysteem. Horen wie er aan de deur staat.

tk-aussen-audio-edelstahl

De Busch-Welcome®-audio-deurbel met ruisonderdrukking zorgt voor een duidelijk geluid aan beide zijden van de ingang. De Busch-Welcome®-buitenposten zijn leverbaar voor opbouw- en inbouwmontage.

Dankzij de 2-draads bustechniek kan bestaande deurcommunicatie snel en zonder problemen ook achteraf nog worden voorzien van het Busch-Welcome®-systeem met audio-deurbel.

De Busch-Welcome®-buitenposten zijn gemaakt van hoogwaardig edelstaal of metaal met poedercoating in studiowit mat.

Kleurenoverzicht.

Het robuuste en tegen omgevingsinvloeden bestendige Busch-Welcome®-audio-buitenpost is in edelstaal (geborsteld) en studio mat (gecoat metaal) verkrijgbaar

sy-tk-aussen-audio-01-abb

Zeer goed verstaanbare audio-deurbel.

Geïntegreerde handsfree-spreekfunctie. De ruisonderdrukking zorgt daarbij voor een duidelijk geluid aan beide zijden van de huisdeur.

sy-tk-aussen-audio-02-abb

Keuze uit verschillend aantal deurbellen.

Er kan worden gekozen uit varianten met maximaal drie deurbellen die ideaal zijn voor eengezinswoningen en gebouwen met maximaal drie appartementen.

Voor grotere appartementsgebouwen is de Busch-Welcome®-audio-deurbel beschikbaar met 4, 6, 10 of 15 deurbellen.

sy-tk-aussen-audio-03-abb

Comfortabele en veilige toegang.


Een comfortabele en veilige module om toegang te krijgen tot gebouwen is de nieuwe Busch-Welcome®-toegangscontrole voor de buitenpost.

Met de drie toegangscontrolemodules transponder-, toets- en vingerafdruk-module presenteert Busch-Jaeger een interessante oplossing voor woning- of utiliteitsbouw. Instellingen zoals toegangsrechten kunnen direct op de module worden geprogrammeerd.

sy-tk-welcome_zutrittskontrolle_ABB
»Naar Busch-Welcome®-vingerafdrukmodule
»Naar Busch-Welcome®-toetsenmodule
»Naar Busch-Welcome®-transpondermodule

Busch-Jaeger Welcome 3D-app.

Vanaf nu kunt u het fascinerende design van de Busch-Jaeger-schakelaarprogramma's ook bekijken op uw iPhone of iPad. Dat is mogelijk met de nieuwe Busch-Jaeger Welcome 3D-app!

sp-app-welcome3d


»Link naar Welcome 3D-app

Labelsoftware (Engels).


Alle producten precies coderen met de praktische tool voor uw individuele teksten. Voor veel producten een eenvoudig en optisch aantrekkelijke mogelijkheid.

beschriftungstool

»Meer informatie

Productvoordelen

  • Bezoekers zijn uitstekend verstaanbaar.
  • De 2-draads bus maakt de integratie van de Busch-Welcome® audio-buitenpost in brievenbussen, belpanelen en zijkanten van deuren zeer gemakkelijk.
  • De versies zijn verkrijgbaar met maximaal drie sleutelmodules. Zij zijn daarmee ideaal voor één- tot driegezinshuizen

Producteigenschappen

  • Er zijn twee versies van hoge kwaliteit voor het buitenstation: (geborsteld) roestvrijstaal en studiomat (metaalcoating). Beide zijn bijzonder robuust en bestendig tegen omgevingsinvloeden.
  • De frontplaat van alle buitenstations is 3 mm dik.
  • Roestvrijstalen versie: robuust gepolijste V2A-roestvrijstalen frontplaat.
  • Busch-Welcome® audio-buitenposten met 1 tot 15 deurbeldrukknoppen.

Tools en support

Select region / language