Differentieelautomaten DPC

 

Toepassing: residentieel, commercieel, industrieel, scheepsbouw. Standaard: EN/IEC 61009-1, Type A - Ai

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 6-40A
  • Foutstroom 10mA, 30mA, 300mA
  • Uitschakelcurve B-C
  • Nominale spanning Un 230V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 117V(1)
  • Mechanische/elektrische levensduur 10000/20000
  • Tropenbestendigheid volgens EN/IEC 60068-2 95% RV bij 55°C
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 25/35 mm2
  • Polen 2
  • Stootstroomvastheid 250A, 3000Ai
  • Omgevingstemperatuur -25°C tot 60°C
  • Gewicht 110g
DifferentieelautomatenDPC

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitvermogen

Volgens EN/IEC 61008-1

Residueel schakelvermogen
I∆m = 6000A
Energiebegrenzingsklasse

3

Kortsluitvermogen
Icn = 10000A bij 230V

 

 

Keurmerk/Markering

CEBEC, KEMA, NF, VDE, CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Hulpcontacten
Maatschetsen
Op afstand uitschakelmodule
Minimum spanningsmodule
Deurcontact
Motoraandrijving
Doorverbindingsrails

Tools en support

Select region / language