Herinschakelsystemen REC2 - differentieelautomaat

 

TeleREC, automatisch herinschakelsysteem voor kritieke toepassingen. Het TeleREC relais sluit automatisch de aardlekschakelaar af bij verliesstroom of een handmatige verbreken. Het relais zal proberen om 6 keer opnieuw aan te schakelen met verschillende tijdsintervallen tussen elke poging. Na 6 mislukte pogingen is de TeleREC vergrendeld.

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 10-40 A
  • Foutstroom 30/300 mA
  • Uitschakelkarakteristiek C
  • Nominale spanning Un 230 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 150 V
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Tropenbestendigheid volgens EN/IEC 60068-2: 55oC bij 95% RV
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 25/35 mm2
  • Polen 2
  • Stootstroomvastheid Type A 250
  • Omgevingstemperatuur -25 tot +55 °C
  • Gewicht 346g
  

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitkarakteristieken

Volgens EN 61009-1

Residueel schakelvermogen
IΔm=6000A

Im = 10x In voor 63 t.e.m. 100A

Energiebegrenzingsklasse

3


Kortsluitvermogen

Inc=10000A tot 230V

 

 

Herinschakelgedrag bij aardlekfout

Herinschakelpagingen

1<3 sec. vertraging
60 sec. reset(1)
2<240 sec. vertraging

 

240 sec. reset(1)

3<960 sec. vertraging

960 sec. reset(1)

 

(1) De lekstroom en kortsluitstroom worden gecontroleerd door meting van de afgaande weerstand van de differentieelautomaat

 

 

Keurmerk/Markering

CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language