Herinschakelsystemen REC2 - Differentieelschakelaar

 

TeleREC, automatisch herinschakelsysteem voor kritieke toepassingen. Het TeleREC relais sluit automatisch de aardlekschakelaar af bij verliesstroom of een handmatige verbreken. Het relais zal proberen om 6 keer opnieuw aan te schakelen met verschillende tijdsintervallen tussen elke poging. Na 6 mislukte pogingen is de TeleREC vergrendeld.

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 25-100 A
  • Foutstroom 30/300 mA
  • Nominale spanning Un 2P:230/4P:230/400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 2P:127/4P:190 V
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Tropenbestendigheid volgens EN/IEC 60068-2: 55oC bij 95% RV
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 25/35 mm2
  • Polen 2, 4
  • Stootstroomvastheid Type A 250A/ Type Ai, S:3000
  • Omgevingstemperatuur -25 tot +55 °C
  • Gewicht 2P:416g/4P:598g
  

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitkarakteristieken

Volgens EN/IEC 61008-1

Schakelvermogen
Im = 500A voor 16 t.e.m. 40A
Im = 10xIn voor 63 t.e.m. 100A
Residueel schakelvermogen

I∆m = 500A voor 16 t.e.m. 40A

I∆m = 10xIn voor 63 t.e.m. 100A

Kortsluitvermogen

Inc = 10000A tot 230/400V, zekering 80A gG

 

 

Herinschakelgedrag bij aardlekfout

Herinschakelpogingen

1<3 sec. vertraging
10 sec. reset
2<30 sec. vertraging

 

30 sec. reset

3<120 sec. vertraging

60 sec. reset

 

De lekstroom wordt gecontroleerd door meting van de afgaande weerstand van de differentieelschakelaar.

 

Keurmerk/Markering

CEBEC, IMQ, AEE, CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language