Eénfasebewakingsrelais

Bewaken van spanningen en stromen

Voor het bewaken van de stromen en spanningen in éénfase AC/DC systemen. De CM-serie biedt een groot assoriment krachtige en compacte apparaten in een 22,5 mm brede behuizing. Deze serie bevat stroom- en spanningsbewakingsrelais voor over- en onderstroom, over- en onderspanning en fase-uitval - van 3 mA tot en met 15 A en van 3 V tot en met 600 V.

Productvoordelen
  • Veilig en betrouwbaar bewaken van spanningen en stromen
  • Door "Easy Connect Technology" push-in klem bestand tegen grote trillingen
  • Gemakkelijk in te stellen door potmeters aan de voorkant

Productenkenmerken

  • Bewaken over-/onderstroom
  • Bewaken over-/onderspanning
  • Bewaken van AC/DC signalen
  • TRMS-meetprincipe
  • Keuze uit push-in klem of dubbele kooiklem

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents