Automatische schakelaars - ElfaPlus Serie EP60

 

Deze automatische schakelaars, of automaten, beschermen een elektrisch circuit voor schade veroorzaakt door overbelasting of kortsluiting. De automatische schakelaars omvatten een compleet assortiment van kortsluitvermogens en uitschakelkarakteristieken. Elke automaat binnen de EP serie kan worden gebruikt met extra hulpfuncties.

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 2-63 A
  • Nominale spanning Un 230/400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 12 V
  • Uitschakelcurve B-C-D
  • Energiebegrenzingsklasse 3 (tot 32A)
  • Mechanische/elektrische levensduur 2000 0/40 00
  • Tropenbestendigheid volgens IEC 60068-2-28/2-30 95% RV bij 55°C
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 25-35 mm2
  • Polen 2, 3, 3+N(1), 4
  • Gewicht/pool 125g
  

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitvermogen

Volgens EN 60898-1

Polen: 2, 3, 3+N(1), 4400VIcn/Ics: 6 kA (2)

 

Volgens EN 60947-2

Polen: 2127 VIcu: 30 kA (3)
Polen: 2,3, 3+N(1), 4240 VIcu: 20 kA (3)
 415 VIcu: 10 kA (3)
 440 VIcu: 6 kA (3)

 

DC volgens EN 60947-2

Polen: 2Un 125 VIcu/Ics 25 kA

 

(1) De nulleider van een 3P+N automaat:

- is thermisch en magnetisch beveiligd
- sluit voorijlend en opent naijlend t.o.v. de polen
(2) Met roosterafstand 35mm voor B, C en D van 0,5 tot en met 63A
(3) Ics = 75% Icu

 

 

Keurmerk/Markering

CEBEC, CE

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Differentieelblok
Doorverbindingsrails
Hulpcontacten
Maatschetsen
Op afstand uitschakelmodule
Minimum spanningsmodule
Deurcontact
Motoraandrijving

Tools en support

Select region / language