ElfaPlus EP100 Gi - Aansluitautomaten

 

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 2-63 A
  • Nominale spanning Un 230/400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 12 V
  • Uitschakelcurve NBN C61-142
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Tropenbestendigheid volgens EN/IEC 60068-2: 55oC bij 95% RV
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 25-35 mm2
  • Polen 2, 3, 3+N(1)
  • Gewicht/pool 125g
  

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitvermogen

Volgens NBN C61-142

Polen: 2, 3230 VIcn/Ics 10(2) kA
Polen: 3+N(1)400 VIcn/Ics 10(2) kA

 

(1) De nulleider van een 3P+N automaat:

  • Is thermisch beveiligd
  • Is magnetisch beveiligd
  • Sluit voorijlend t.o.v. de polen
  • Opent naijlend t.o.v. de polen
(2) Met roosterafstand van 60mm zoals voorzien in de norm

 

 

Keurmerk/Markering

CEBEC, CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Differentieelblok
Doorverbindingsrails
Hulpcontacten
Maatschetsen
Op afstand uitschakelmodule
Minimum spanningsmodule
Deurcontact
Motoraandrijving

Tools en support