Fixwell EPP30 - Schroefloze en inplugbare automaten

 

Fixwell* automaten zijn de nieuwste aanvulling van het ElfaPlus gamma en zijn ontworpen om de installatietijd tot het absolute minimum te reduceren. Een gereedschapsvrije installatie met gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij plug & play. Volledige compatibiliteit met alle ElfaPlus hulpfuncties is de sleutel tot het succes van dit innovatieve gamma van DIN-rail toestellen.

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 63 A
  • Nominale spanning Un 230/400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 12 V
  • Uitschakelcurve C
  • Energiebegrenzingsklasse 3
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/4000
  • Tropenbestendigheid volgens EN/IEC 60068-2: 55oC bij 95% RV
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 25-35 mm2
  • Polen 2, 3, 3+N(1)
  • Gewicht/pool 125g
  

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitvermogen

Volgens EN/IEC 60898-1

Polen: 2, 3, 3+N(1)400 VIcn/Ics 3 kA(2)

(1) De nulleider van een 3P+N automaat:

  • is thermisch en magnetisch beveiligd
  • sluit voorijlend en opent naijlend t.o.v. de polen

(2) Met roosterafstand van 35mm

 

 

Keurmerk/Markering

CEBEC, CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Hulpcontacten
Maatschetsen
Op afstand uitschakelmodule
Minimum spanningsmodule
Deurcontact
Motoraandrijving
Doorverbindingsrails

Tools en support

Select region / language