Kortsluitvermogen
AC volgens EN/IEC 60947-2
Polen: 2 | 127 V | Icu 30 kA |
Polen: 2 | 240 V | Icu 20 kA |
Polen: 2 | 415 V | Icu 10 kA |
Polen: 3,4 | 240 V | Icu 20 kA |
Polen: 3,4 | 415 V | Icu 10 kA |
DC volgens EN/IEC 60947-2
Polen: 2 | Un ≤ 125 V | Icu/Ics 25 kA |
(1) Ics= 75% Icu
(2) Met roosterafstand van 35mm voor B en C van 6 tot en met 63A