Hulpcontacten - Serie CA

 

Toepassing: commercieel, industrieel. Standaard: EN 62019

  • Zowel te gebruiken voor automatische schakelaars, differentieelschakelaars, differentieelautomaten en modulaire hoofdschakelaars
  • Aan beide zijden aankoppelbaar bij modulaire hoofdschakelaars en automatische schakelaars
  • Variante met vergulde contacten voor het schakelen van kleine stromen of kleine spanningen.
  • Links als rechts tot 4 hulpcontacten aaneenkoppelbaar
  • Laten het doorvoeren van verdeelrails toe door de juiste positionering van de sokkel

 

 

Eigenschappen

  • Aantal wisselcontacten 1
  • Nominale stroom In5 A
  • Nominale spanning Un 230 V
  • Elektrische levensduur 100000
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 2,5 mm2
  • Gewicht 70g
  
HulpcontactenCA

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Gebruik

Hulpschakelaars zijn toestellen die aan beveiligingstoestellen gekoppeld worden. Ze geven op afstand informatie van het beveiligingstoestel, nl. de contactstand en /of manier van uitschakelen.

 

 

Hulpschakelaar CA H (functie H)

  • Meldt de contactstand van het toestel aan/uit.
  • Signaalcontact of hulpcontact CA S/H, CA S/H G (functie S/H).
  • Het toestel kan als hulpcontact of als signaalcontact ingesteld worden (functie S).
  • Vóór de installatie kan de functie ingesteld worden. Bij het instellen als signaalcontact wordt bij de automaten in geval van overbelasting of kortsluiting geschakeld.
  • Bij differentieelschakelaars wordt geschakeld in geval van verliesstroom.
  • Bij differentieelautomaten wordt geschakeld in geval van overbelasting, kortsluiting of verliesstroom.
  • - Het toestel heeft aan de voorzijde een testknop om het omschakelen te testen (zowel bij H als bij S)
  • - Reset knop voor de contacten (S functie)
  • - Uitschakelaanduiding op de voorzijde (S functie)

 

 

Keurmerk/Markering

CEBEC, KEMA, NF, VDE, CE

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language