Hulpcontacten - Serie CA UN - Unibis interface

 

Toepassing: commercieel, industrieel. Standaard: EN/IEC 62019

  • Zowel te gebruiken voor automatische schakelaars, differentieelschakelaars, differentieelautomaten en modulaire hoofdschakelaars
  • Aan beide zijden aankoppelbaar bij modulaire hoofdschakelaars en automatische schakelaars (1)
  • Variante met vergulde contacten voor het schakelen van kleine stromen of kleine spanningen
  • Zowel links als rechts tot 4 hulpcontacten koppelbaar
  • Laten het doorvoeren van verdeelrails toe door de juiste positionering van de sokkel

 

 

 

Eigenschappen

  • Aantal wisselcontacten 1
  • Nominale stroom In 5 A
  • Nominale spanning Un 240 V
  • Elektrische levensduur 100000
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 2,5 mm2
  • Gewicht 70g
  
HulpcontactenCA

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Gebruik

Het Unibis* hulpcontact vervult een dubbele functie:
1.De standaardfunctie als hulpcontact
2.De koppelingsfunctie (interface) waardoor het gebruik van de andere hulpfuncties van het ElfaPlus gamma mogelijk is.

Voorbeeld: om een Tele U minimum spanningsspoel te koppelen aan een Unibis* automatische schakelaar, moet een CA UN 672972 hulpcontact gekoppeld worden tussen beiden. Hulpschakelaars zijn toestellen die aan beveiligingstoestellen gekoppeld worden. Ze geven op afstand informatie van het beveiligingstoestel, nl. de contactstand en/of manier van uitschakelen.

 

 

Hulpschakelaar CA UN H (functie H)

  • Meldt de AAN- of UIT-stand van het toestel.
  • Signaalcontact of hulpcontact CA UN S/H, CA UN S/H G (functie S/H).
  • Het toestel kan als hulpcontact of als signaalcontact ingesteld worden (functie S).
  • Vóór de installatie kan de functie ingesteld worden. Bij het instellen als signaalcontact wordt bij de automaten in geval van overbelastingof kortsluiting geschakeld.
  • Bij differentieelschakelaars wordt geschakeld in geval van verliesstroom.
  • - Het toestel heeft aan de voorzijde een testknop om het omschakelen te testen (zowel bij H als bij S)
  • - Resetknop voor de contacten (S functie)
  • - Uitschakelaanduiding op de voorzijde (S functie)

 

 

Keurmerk/Markering

CEBEC, KEMA, NF, VDE, CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language