System pro E® energy

Meer dan verbonden, met een eenvoudige en flexibele configuratie

System pro E energy banner_web

Het uitgebreide System pro E® energy assortiment is bij uitstek geschikt voor commerciële en industriële omgevingen. Het platform omvat aan de muur gemonteerde en op de vloer staande stalen kasten, die beschermingsgraden bieden tegen stof en water tot IP43 en IP55.
Een gemeenschappelijke binneninrichting en rails voor het complete platform, stelt de gebruikers in staat om eenvoudig alle soorten ABB laagspannings elektrische apparaten te integreren, om distributiepanelen tot 630A te bouwen.

Het assortiment is ontwikkeld voor eenvoudige en gemakkelijke configuratie en biedt maximale flexibiliteit aan de paneelbouwer en installateur om het verdeelbord voor elke toepassing te bouwen. System pro E® energy is eenvoudig te plannen, snel te monteren en veilig in gebruik.

Het System pro E® energy assortiment omvat twee soorten kasten en één intern configuratiesysteem.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

easy-simple-flexible4
Makkelijk, simpel en flexibel
  • Breed scala aan behuizingsafmetingen
  • Breed scala aan functies voor verschillende soorten elektrische apparaten van ABB
  • Verschillende mogelijkheden van bedradingsmethoden en kabeldoorvoeren, met behulp van verschillende soorten kabelinvoerplaten en accessoires
  • Zelfde interieurinrichting, deuren, plinten en accessoires voor IP43 en IP55 soorten kasten
  • Gebruiksvriendelijke configurator "eConfigure"
safe-for-users-reliable-sturdy3
Veilig voor gebruikers, betrouwbaar en stevig
  • Gecertificeerde elektrische distributieoplossingen tot 630A volgens IEC61439 -2 / -3 & IEC62208
  • Hoge kortsluitvastheid
  • Hoge IP- en IK-beschermingsgraden
  • Veiligheidsglas, geen scherpe randen, segregatie tot vorm 2b
  • Innovatief verpakkingsconcept voor optimale bescherming tijdens transport
  • Stevige kasten voor stand-alone en gekoppelde panelen 
quick-assembly3
Snelle montage
  • Bevestiging van interne profielen en kabelinvoerplaten zonder gereedschap
  • Voorgemonteerde ¼-slagschroeven voor afdekplaten
  • Verminderd aantal schroeven
  • Slechts één type schroevendraaier nodig
  • Eenvoudig koppeling van kasten
  • Veel ruimte voor bedrading
  • Frame waardoor alle afdekplaten tegelijk kunnen worden verwijderd
  • Omkeerbare deur, klaar om zonder gereedschap te worden gemonteerd
  • Eenvoudige bevestiging van de basis

Productaanbod

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-L_292x146
System pro E® energy L

Op maat gemaakte en beproefde onderverdeelborden voor wand- en vloermontage tot 630A. System pro E® energy L wordt geleverd in platte kits en biedt een beschermingsgraad tot IP43 (IP30 zonder deur).

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-M_293x146
System pro E® energy M

Monoblock-kast met aankoppelbare zijpanelen, verkrijgbaar in beide configuraties: wandmontage en staand. System pro E® energy M verdeelborden bieden een beschermingsgraad tot IP55 (IP30 zonder deur)

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-combi_292x146
System pro E® energy Combi

Het gemeenschappelijke interne vergemakkelijkt de installatie van een breed scala aan ABB-laagspanningsapparaten op basis van het modulaire systeem, geleverd in platte verpakkingen.

Configureer System pro E® energy met ABB Connect Partner Hub

  • Configuratie en engineering van uw subdistributiebord en vele andere producten
  • Toegang tot relevante productinformatie zoals railontwerpdetails, technische tekeningen, uitvoer van materiaallijsten, prijzen, enz.
  • Creëer, ontwerp en werk in realtime samen met collega's en volg uw plannen snel tot implementatie

Start je project

Hoogtepunten

Gerelateerd aanbod

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language