KNX-sensoren / bedieningselementen

Centrale en comfortabele huisbesturing.

knx-bedienelement

Door KNX-systemen met elkaar te verbinden werken ze veel beter dan afzonderlijke huisbesturing.

Door de synergie van verschillende huisbesturingssystemen daalt het energieverbruik en de gebruikskosten. Gelijktijdig zorgt het voor een toename van comfort en veiligheid.

Busch-Jaeger KNX-bedieningselementen vormen de interface tussen deze hoogwaardige technologie en de gebruiker. De huisbesturingselementen regelen licht, warmte, verse lucht en de jaloeziesturing.

Ook de integratie van mediatechniek en internet is mogelijk.

KNX-bedieningselementen met kleurconcept.

De multifunctionele KNX-bedieningselementen met kleurconcept voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van comfort en techniek.

Deze huisbesturing bedieningselementen zijn uitgerust met telkens twee RGB-leds per bedieningswip, die werken met een consequent kleurconcept. Hierdoor herkent u de functie in één oogopslag.

Verder kunnen de vlakken van duidelijke pictogrammen worden voorzien. Aan iedere kant van een toets kan een eigen functie worden gegeven – bijvoorbeeld voor het oproepen van telkens één lichtscène. Op deze wijze wordt een 4-voudig KNX-bedieningselement een 8-voudig KNX-bedieningselement.

sy-knx-bedienelemente-01-abb

Schakelaarprogramma.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende varianten carat®, pure stainless steel, solo®, Busch-axcent® and future® linear.

Grote programmadiversiteit.


sy-knx-bedienelemente-03a

01  Bedieningselement 1-/2-voudig
02  Bedieningselement 2-/4-voudig
03  Bedieningselement 4-/8-voudig

Functionaliteit: Schakelen, Dimmen, Jaloezie, Impulsdrukker, Waardezender, Lichtscène-nevenpost, Standenschakelaar, Meervoudige bediening,| Logische functie (inclusief lichtscènes)

Kenmerken: Bedieningswippen met tekstvenster, Demontagebescherming, Vrij programmeerbare bedieningsvlakken, Kleurconcept



sy-knx-bedienelemente-03b-abb

04  Kamerthermostaat
05  Bedieningselement 2-/4-voudig met kamerthermostaat

Functionaliteit: Comfort, Stand-by, Nachtbedrijf, Vorstbeveiliging, Temperatuurinstelling, Tijd, Datum, Verwarmen, Koelen, Fan-coil-bedrijf voor verwarmen en koelen, Lichtscènes, Lichtscène-nevenpost, Waardeobjecten, Logische functies (inclusief lichtscènes)

Kenmerken: Bedieningswippen met tekstveld, Demontagebescherming, Verlicht display, Kleurconcept



sy-knx-bedienelemente-03c

06  Bedieningselement 3-/6voudig met IR-ontvangst

Functionaliteit: Tien vrij programmeerbare IR-kanalen, Schakelen, Dimmen| Jaloezie, Impulsdrukker, Lichtscènes, Lichtscène-nevenpost, Waardeobjecten, Logische functie (inclusief lichtscènes)

Kenmerken: Bedieningswippen met tekstveld, Demontagebescherming, Verlicht display, Kleurconcept



sy-knx-bedienelemente-03d

07  Bewegingsschakelaar voor inbouwmontage Standaard
08  Bewegingsschakelaar voor inbouwmontage Comfort

Functionaliteit: Vier kanalen | Logische functie (inclusief lichtscènes)

Labelsoftware (Engels).


Alle producten precies coderen met de praktische tool voor uw individuele teksten. Voor veel producten een eenvoudig en optisch aantrekkelijke mogelijkheid.

beschriftungstool

 
Select region / language