Ruimte-/Controlepaneel

Huisbesturing met functioneel design.

knx-raumpanel-weiss

Het Busch-Jaeger-controlepaneel beschikt niet alleen over een mooi design, maar biedt ook talrijke functies voor het schakelen en besturen van een KNX-installatie. Daarbij is deze veelzijdige weergave- en bedieningscomponent eenvoudig en intuïtief te bedienen.

De huisbesturing-controlepanelen bieden een groot aantal functies, bijvoorbeeld schakelen, dimmen, jaloeziesturing, weergeven van de meetwaardes, beheer van schakeltijden, lichtscènesturing of het weergeven en opslaan van alarm- en storingsmeldingen.

Bovendien is het bedieningselement als thermostaat of timer/wekker toepasbaar en heeft het een extra informatiefunctie, waarmee berichten kunnen worden achtergelaten voor medebewoners.

De bediening is zeer gemakkelijk. Met de PDA-stift worden de functies via de tekstueel duidelijke schakelvlakken van het touchscreen uitgevoerd. De overzichtelijke menustructuur van het huisbesturing bedieningselement maken de regeling extra eenvoudig.

Kleurenoverzicht.


sy-knx-raumpanel-01-abb

Praktische afstandsbediening.


De controlepanelen kunnen comfortabel worden bediend met een infraroodhandzender waarmee apparaten of functies op afstand kunnen worden bediend. Het paneel is beschikbaar: als controlepaneel met kleurendisplay voor ca. 210 functies
.

sy-knx-raumpanel-02

Huisbesturing met touchscreen.


Op de startpagina van het touchscreen bevinden zich maximaal tien vlakken die bijvoorbeeld de ruimtelijke structuur van het huis afbeelden.

Onderaan het scherm kunnen kamertemperatuur en tijd op ieder moment worden afgelezen en heeft u ook directe toegang tot de geïntegreerde individuele ruimtetemperatuurregelaars en tijdprogramma's. Als u met de PDA-stift een touchvlak op de startpagina aanraakt, komt u direct in het overzicht van de afzonderlijke functies van de ruimte (bijvoorbeeld de woonkamer) of in de functiegroep. Dit werkt zeer overzichtelijk.

Op het display worden de actuele gegevens van bijvoorbeeld de schakelaarfuncties of meetwaarden met gewone tekst weergegeven. Door vervolgens de functie kort aan te raken, wordt een bedieningsvenster geopend waarmee bijvoorbeeld de helderheid van de plafondlamp kan worden gewijzigd.

Met de knop “Startpagina” op de onderste regel gaat u van de bedieningspagina terug naar het beginscherm.

Het controlepaneel beschikt ook over een “kinderbeveiliging” waarmee u de gehele bediening kunt blokkeren. Het vergrendelingssymbool wordt bovenin het scherm weergegeven.

sy-knx-raumpanel-03-abb

Inclusief entertainment.


Ook audio- en videoapparaten kunnen met het controlepaneel gestuurd en in scènes opgenomen worden.

Dit is onafhankelijk van de verbinding via het ABB i-bus® KNX- of ABB Powernet KNX-systeem, dat de bestaande stroomleiding voor de overdracht van de gegevens gebruikt.

sy-knx-raumpanel-04-abb
Select region / language