APO - Modulaire polyesterkasten

 

Een gamma modulaire polyesterkasten bestaande uit negen groottes voor modulaire en individuele opstelling voor binnen en buiten toepassingen.

 

 

 

Kenmerken 

  • De gamma bestaat uit negen types met 300 en 185mm modules.
  • De bodem is vervaardigd uit warmgeperst polyester met glasvezel versterkt, grijs gekleurd in de massa (RAL 7035). Hij is voorzien van draadbussen M4 (type Dodge) voor de bevestiging van een montageplaat of -raam.
  • Het deksel is verkrijgbaar in transparant polycarbonaat of in warmgeperst polyester met glasvezel versterkt, grijs gekleurd in de massa (RAL 7035).
  • Bieden een maximale bescherming van gebruiker en apparatuur door de totale isolatie en een beschermingsgraad IP67 volgens EN/IEC 60529.
  • Beschermingsgraad IK08 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62208.
  • Iedere kast, die een veelvoud is van een kleinere, heeft ook een veelheid van de bevestigingspunten van die kleinere kast. Dit zijn dan blinde gaten geschikt voor draadbussen M4.
  • In de bodems zijn er vier tot zes blinde gaten voor draadbussen M6 voorzien.
  • Zijn zowel geschikt voor wand- als paalbevestiging.
  • Eenvoudig te bewerken met normale gereedschappen zoals boren, frezen, zagen, ponsen, enz.
  • Ruime toepasbaarheid: polyesterkasten kunnen weerstaan aan 70°C in continu gebruik en aan piektemperaturen tot 130°C en de doorzichtige polycarbonate deksels weerstaan aan gebruikstemperaturen tot 120°C.
  • Toegekende isolatiespanning Ui = 1000V.
  • APO kasten zijn UL listed, volgens de UL Standard 508. Ze zijn ook CSA gekeurd.
 
GE-APO-6324s_1gepo

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingen

  • Industrie
  • Olieraffinaderijen
  • Scheepswerven
  • Staalfabrieken
  • Brouwerijen
  • Petrochemie
  • Openbare werken
  • Fotovoltaïsche energie

 

 

Normen

EN/IEC 61439-2
EN/IEC 60529
EN/IEC 62208

 

 

Keurmerken

UL

  • Kasten met polyester deksel: types 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 en 13
  • Kasten met polycarbonaat deksel: types 3, 3R, 4, 4X, 12 en 13
  • Kasten met scharnierend deksel: types 3, 3R, 4, 4X, 6, 12 en 13

 

CSA

  • Kasten met polyester deksel: types 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 en 13
  • Kasten met polycarbonaat deksel: types 3, 3R, 4, 4X, 12 en 13
  • Kasten met scharnierend deksel: types 3, 3R, 4, 4X, 6, 12 en 13

 

LR - Lloyd’s Register of Shipping
DNV GL - Germanischer Lloyd

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language