ARIA 75 - Bouwwerfkasten

 

Gecombineerde werfkast met een teller- en verdeelcompartiment, conform de voorschriften van de elektriciteitsverdeler.

 

 

 

Kenmerken 

  • Onderwand: 1 x M32 en 1 x M16
  • Rugwand voorzien voor muurbevestiging

 

Uitgerust met:

  • 1 aansluitmodule 25S60 met ELOS 4P 125A
  • 1 algemene differentieelschakelaar Diff-o-Jump, 4P 300mA, type A
  • automatische schakelaars voor de deelkringen
  • netomschakelaar 3 x 230V naar 3 x 400V+N voor 2P kringen
  • aardingsonderbreker
  • veiligheidsslot V2432E
  • contactdozen naargelang het type
     
  • Afmetingen: 700 x 500 x 270 mm
  • Opgelet: sokkels steeds afzonderlijk te bestellen
 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language