MultiBox - Kunststofdozen

 

Uitgebreide reeks van kleine en middelgrote universele dozen/kastjes voor binnen- en buitentoepassingen. MultiBox kasten kunnen zeer gemakkelijk gepersonaliseerd worden (speciale kleuren, bedrukken, machinaal bewerken, maken van openingen, ...).

 

Kenmerken en voordelen

  • 11 verschillende basis kasten (van 65x65mm tot 361x254mm) in 3 verschillende dekselhoogtes.
  • Materiaal: vervaardigd van polystyreen of glasvezelversterkt polycarbonaat.
  • Kleur: grijs RAL 7035.
  • Hoge beschermingswaarde, IP66-IK07 voor polystyreen, en IP66-IK08 voor polycarbonaat, middels geïnjecteerde polyurethaan dichting.
  • Polycarbonaat kasten zijn beschikbaar met vlakke wanden (met één ingang) of met meerdere metrische uitbreekpoorten. Polystyreen kasten zijn beschikbaar met vlakke wanden of met meerdere metrische uitbreekpoorten.
  • Grijze of doorzichtige deksels in verschillende hoogtes.
  • Geschikt voor wandmontage.
  • Mogelijkheid tot koppelen in hoogte en breedte (optioneel).
  • Polystyreen kasten (gloeidraadtest 650°) weerstaan aan temperaturen tot +70°C, polycarbonaat kasten (gloeidraadtest 950°) aan temperaturen tot +120°C.
  • Totale isolatie .
  • Hoge bestendigheid tegen chemische en agressieve invloeden.
  • Halogeenvrij.
  • Zelfdovend (UL94-V2).
  • Toegekende isolatiespanning Ui = 1000V.

 


GE-Multibox-3587s_2gepo

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Waarom MultiBox

Geeft u de voorkeur aan standaard of aan klantspecifieke oplossingen?
Of geeft u de voorkeur aan ‘klaar-om-te-installeren-en-te-gebruiken’-kasten
(uitgerust en bedraad)?
ABB biedt u: klantspecifieke totaaloplossingen en ontwikkelingen voor al uw toepassingen
en vereisten! Exclusief voor U!

 

 

Toepassingen

  • Bijzonder geschikt voor automatiserings- en besturingstoepassingen in industrie, machinebouw en OEM.
  • Elektronische toepassingen in data en telecommunicatie-industrie.
  • Ook van toepassing als huishoudelijke en industriële verdeelkastjes.

 

 

Normen

EN/IEC 60670-22 (Polystyreen )

EN/IEC 61439-3 (Polycarbonaat)

 

 

Keurmerken

UL enkel voor polycarbonaatkasten

(Beschikbaar op aanvraag)

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language