MultiBox Xtra - Kunststofkasten

 

Uitgebreide reeks van middelgrote universele dozen/kastjes. MultiBox Xtra is uitermate geschikt voor automatisatie en sturing, elektrische toepassingen in data en telecom maar ook voor gebruik in commerciële en industriële distributie toepassingen.

 

 

 

Kenmerken en voordelen 

  • Xtra grote vlakke zijwand - Ideaal voor maximale flexibiliteit bij kabelinvoer
  • Xtra sterke zijwand - Ideaal voor rechtstreeks tappen van schroefdraden
  • Xtra snelle sluitschroef - Slechts 180 graden draaien
  • 6 basisafmetingen van 300x200 tot 600x400 mm.
  • 4 beschikbare dieptes: 170-210-230-270 mm.
  • 23 verschillende dozen in het totaal!
  • Vervaardigd uit sterk en betrouwbaar polycarbonaat of ABS.
  • Zeer precieze oppervlakteafwerking.
  • Hoge beschermingsgraad IP66/IP67 - IK08
  • Volle en transparante deksels.
  • Vlakke zijwanden.
  • Meerdere bevestigingspunten in de bodem voor montageplaat, DIN rails, enz. gebruik makend van zelftappende schroeven.
  • Snelsluitschroeven slechts 180° draaien.
  • Volledig transparant deksel, integrale zichtbaarheid van ingebouwde componenten.
  • Grote rechthoekige opening aan voorkant.
  • Stevige bodem, voldoende materiaaldikte voor het rechtstreeks tappen van schroefdraden.
  • Mogelijkheid tot maatwerk: uitsnijden, ...

106478s_1gepo-multibox-xtra-kunststofkasten

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Standaarden

IEC 62208

 

 

Keurmerken

Documenten op aanvraag beschikbaar

 

 

 

Toepassingen

  • Automatisatie en sturing
  • Elektrische toepassingen in data en telecom
  • Commerciële en industriële distributie

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language