MultiCab - Kunststofkasten

 

Uitgebreid gamma middelgrote multifunctionele kasten, 26 verschillende kasten in totaal!

 

 

 

Kenmerken en voordelen 

  • Snelsluiting op deksel - Clipssluiting of dubbelbaardslot
  • Vlak deksel - Geen storend slot op voorkant
  • Breed gamma - 39 verschillende uitvoeringen
  • 5 basisafmetingen van 300x200 tot 600x400 mm.
  • 3 beschikbare dieptes: 180-200-220 mm.
  • 39 verschillende kasten in het totaal!
  • Vervaardigd uit sterk en betrouwbaar polycarbonaat of ABS.
  • Zeer precieze oppervlakteafwerking.
  • Hoge beschermingsgraad IP65 - IK08
  • Volle en transparante deksels.
  • Vlakke zijwanden.
  • Meerdere bevestigingspunten in de bodem voor montageplaat, DIN rails, enz. gebruik makend van zelftappende schroeven.
  • Scharnierend deksel met clipssluiting of dubbelbaardslot.
  • Volledig transparant deksel, integrale zichtbaarheid van ingebouwde componenten.
  • Grote rechthoekige opening aan voorkant.
  • Stevige bodem, voldoende materiaaldikte voor het rechtstreeks tappen van schroefdraden.
  • Mogelijkheid tot maatwerk: uitsnijden, ...
 

106480s_1gepo-multicab-kunststofkasten

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Standaarden

IEC 62208

 

 

Keurmerken

Documenten op aanvraag beschikbaar

 

 

 

Toepassingen

  • Automatisatie en sturing
  • Elektrische toepassingen in data en telecom
  • Commerciële en industriële distributiedozen

 

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language