PolySafe - Multifunctionele polyesterkasten

 

Een programma multifunctionele kunststofwandkasten bestaande uit 14 volledig gemonteerde kasten voor universele toepassingen in één dieptemaat van 320 mm voor binnen- en buitenopstelling.

 

 

 

Kenmerken en voordelen 

  • 16 standaard afmetingen (van 500x500mm tot 1250x1000mm) in één dieptemaat 320mm.
  • De kasten worden standaard compleet gemonteerd geleverd (als lege kast of volledig uitgerust met componenten).
  • Beschermingswaarde IP55 en IP65 volgens EN/IEC 60529 en IK10 (20J) volgens EN/IEC 62262.
  • Beschermingswaarde voor kast met transparante deur: IP54-IK07.
  • Materiaal: zelfdovend, warmgeperst, halogeenvrij, glasvezelversterkt polyester (milieuvriendelijk).
  • Kleur: grijs RAL 7035, gekleurd in de massa.
  • Ontworpen voor toepassing als wandkast, standkast en voor paalmontage.
  • Koppelingsmogelijkheden in hoogte, breedte en diepte.
  • Dubbel geïsoleerd .
  • Deur met centraal bediende professionele 5-puntssluiting.
  • Ook toepasbaar als buitenopstellingskast op DIN-sokkel.
  • Toegekende isolatiespanning Ui = 1000V.
  • Eenvoudig recycleerbaar: geen metaaldelen meegeperst.
 
GE-Polysafe-3696s_1gepo

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingen

  • Commerciële sector:
    ontspanning (campeerterreinen, marktplaatsen, jachthavens, amusementsparken, ...), benzinestations, car washes, wasserijen, bouwwerven, ...
  • Industrië sector:
    scheepswerven, mijnbouw, automobielindustrie, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemie, zware industrie, staalindustrie, transformatoren, systeembesturing, ...
  • Nutsbedrijven:
    waterzuiveringsinstallaties, afvalwaterbehandeling, telecommunicatie, verkeerssignalisatie, openbaar vervoer, energiedistributie (gas, water en elektriciteit), kabeltelevisie (CATV), openbare verlichting, spoorwegtoepassingen, ...

 

 

Omgevingscondities

Voor binnen- en buitenopstelling bij temperaturen tussen -25°C en +70°C in continu gebruik
en bij piektemperaturen tot +130°C.

 

 

Normen

EN/IEC 60529
EN/IEC 61439-2
EN/IEC 62208

EN/IEC 62262

 

 

Keurmerken

 

UL & CSA

  • Kasten met enkele deur: type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 12K en 13
  • Kasten met dubbele deur: type 3R
  • Gekoppelde kasten: type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 12K en 13 Beschikbaar op aanvraag.

 

LR - Lloyd’s Register of Shipping

 


Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language