Aardingsonderbrekers

Aardingsonderbreker gemonteerd op twee isolatoren, aardingsonderbreker op een basis van isolatiemateriaal, aardingsonderbreker met equipotentiaalklem en klem voor aardingslus.

 

 

Algemene kenmerken

Aardingsonderbreker gemonteerd op twee isolatoren

  • De onderbrekingsplaat is gemonteerd op twee isolatoren en is voorzien van klemmen voor geleiders met Ø 2,3 tot 12 mm.
  • Metalen steunplaat voor bevestiging
  • Vergrendeling van onderbrekerplaat met zeskantmoeren

 

Aardingsonderbreker op een basis van isolatiemateriaal

  • De onderbrekerplaat is gemonteerd op een basis uit isolatiemateriaal en is voorzien van klemmen voor geleiders met Ø 2,3 tot 12 mm.
  • Vergrendeling van onderbrekerplaat met zeskantmoeren

 

Aardingsonderbreker met equipotentiaalklem en klem voor aardingslus

  • De onderbrekerplaat is voorzien van klemmen voor geleiders van Ø 2,3 tot 12 mm en voor de aardingslus 2 x 35 mm²
  • Volgens AREI art. 69 tot en met 73 - art. 28.02 - art. 86

 


aardingsonderbrekers

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language