Klemmenkasten

 

Klemmenkasten met dubbele isolatie, stof- en waterdichtheid IP55.

 

 

Algemene kenmerken

Klemmenkast 35 - 50 - 70 mm² APO41

  • Klemmenkast met dubbele isolatie.
  • Stof- en waterdichtheid IP55.
  • Mechanische sterkte IK09 volgens NBN EN 50102.
  • Bodem en deksel zijn vervaardigd uit een met glasvezel versterkte polyester.
  • Drie wanden zijn voorzien van rubber ingang voor kabel tot 4x 70mm². De andere wand is gesloten doch kan uitgerust worden met pakkingbussen voor de vertrekkende kabels. Bodem en deksel zijn vervaardigd uit glasvezelversterkte polyester.
  • De kast is uitgerust met een montageplaat, een klemmenstrook met 5 inlegklemmen waarvan één gebruikt als aardklem. Vier zijn uitgerust met een rubber isolatiekap. Aansluitbereik per klem drie Cu- of AL- kabels van 35 mm² tot 70 mm². Elke kabel wordt afzonderlijk geklemd.
  • Aftakmogelijkheid per klem: vier kabels van 4 tot 16 mm² (Cu).

 

Klemmenkast 95 - 120 - 150 mm² APO11

  • Klemmenkast met dubbele isolatie.
  • Stof- en waterdichtheid IP55.
  • Mechanische sterkte IK09 volgens NBN EN 50102.
  • De kast is uitgerust met een montageplaat, een klemmenstrook met 4 inlegklemmen met rubber isolatiekap met aansluitbereik per klem van drie Cu- of AL- kabel van 95 tot 150 mm². Elke kabel wordt afzonderlijk geklemd. Aftakmogelijkheid per klem: vier kabels van 4 tot 25 mm².
  • Een aardklem voor 3x 35 tot 70 mm², aansluitbereik: drie Cu- of Al-kabels van 35 tot 70 mm², aftakmogelijkheid: vier kabels van 4 tot 150 mm² (Cu). Drie kabeltrekontlastingen voor kabel tot 4x 150 mm².
  • Bodem en deksel zijn vervaardigd uit een met glasvezel versterkte polyester. De onderwand is voorzien van twee rubber ingangen voor kabel tot 4 x 150 mm². De bovenwand is voorzien van één rubber ingang voor kabel tot 4 x 150 mm². De zijwanden zijn gesloten doch kunnen uitgerust worden met pakkingbussen voor de vertrekkende kabels. Bodem en deksel zijn vervaardigd uit glasvezelversterkte polyester.

 


klemmenkasten

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language